(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo accionado por aire, Buje de inserción, Tipo de accesorio integrado Serie LVC

Tipo accionado por aire, Buje de inserción, Tipo de accesorio integrado Serie LVC
  • Descuento por volumen

· Una válvula neumática con una estructura hecha de PFA nuevo que muestra una excelente resistencia a la corrosión.
[Características]
· Anillo guía que evita fugas internas.
· Diafragma de PTFE que evita la formación de microburbujas.
· Previene la acumulación de líquido.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
LVC20-S03-Z
LVC20-S06-1-Z
LVC20-S06-Z
LVC21-S03
LVC30-S06-1
LVC40-S11
LVC40-S12-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Diametro del tubo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro del orificio
(Ø)
Opción Las funciones Puerto piloto tipo de rosca
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoφ3--Ninguno-Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoφ60~604Con ajuste de caudal-Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoφ60~604Ninguno-Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abiertoφ30~604Ninguno-M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoφ60~608Con ajuste de caudal-Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoØ9.520~6010Ninguno-Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoø120~6010NingunoCompatible con ácido fluorhídrico (LVC40, solo tipo 50)Rc 1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Químico Entorno operativo Estándar Tipo Tipo de operación de aire
Número de solenoides Solenoide simple Aplicación Artículo individual Tipo de conección Conexión de tubo
Por Conducción Tipo de piloto Rango de diferencia de presión de funcionamiento(MPa) 0.3::0.5 Cuerpo material PFA
Tipo detallado Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico