(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Construcción de ruido bajo

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VXZ230BZ2AXB

Número de Parte
VXZ230BZ2AXB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Dirección de salida del cable conductor Cuerpo material Soporte Las funciones Entrada eléctrica de cable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc3/8-20~600~0.71024 V DCEstándarAluminioIncluidoCon luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno operativo Estándar / Resistente al polvo Tipo Tipo electromagnético Número de solenoides Solenoide simple
Tipo de cambio Normalmente cerrado Aplicación Artículo individual Por Conducción Tipo de patada piloto
IP IP65 Clase de aislamiento B Tipo de apertura de tubería (detalles) Ninguno
Materiales de sellado NBR Opción Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VXZ230BZ2AXB de la serie Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ.

Products like this...

Número de Parte
VXZ230AG
VXZ230AZ2A
VXZ230BJB
VXZ232AA
VXZ232ACB
VXZ232AGBXB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Dirección de salida del cable conductor Cuerpo material Soporte Las funciones Entrada eléctrica de cable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4-20~600~0.71024 V DC-AluminioNingunoNingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4-20~600~0.71024 V DC-AluminioNingunoCon luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireNPT3/8-20~600~110110 V AC-AluminioNingunoNingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Agua[Rc (R)] Rc1/4-20~600~0.71024 V DC-C37NingunoNingunoOjal
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaNPT1/4-20~600~110110 V AC-C37NingunoNingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaNPT1/4---24 V DCEstándarC37IncluidoNingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico