(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para vapor
· Larga vida útil: 3 millones de usos
· Resistencia mejorada a los contaminantes.
· Reducción de potencia aparente de 18 VA a 12 VA y de 20 VA a 15 VA
· Reducción del valor de aumento de temperatura del serpentín de 120°C a 100°C
· Especificaciones IP65
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VXS245FPB
Fluido Aplicable | Vapor | Entorno operativo | Resistente al polvo / Tipo de prueba de chorro | Tipo | Tipo electromagnético |
---|---|---|---|---|---|
Número de solenoides | Solenoide simple | Tipo de cambio | Normalmente cerrado | Tipo de conección | NPT |
Hilo de fontanería nominal | 1/2 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 | Por Conducción | Tipo de piloto |
Rango de diferencia de presión de funcionamiento(MPa) | 0::1 | IP | IP65 | Clase de aislamiento | H |
Voltaje | 110 V AC | Materiales de sellado | FKM | Opción | Ninguno |
Cuerpo material | C37 | Soporte | Ninguno | El consumo de energía(W) | 12 |
Las funciones | Ninguno | Entrada eléctrica de cable | Terminal de conducto (con supresor de picos de tensión) | Poder aparente(VA) | 12 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VXS245FPB de la serie Válvula solenoide de 2 vías operada por piloto, tipo presión diferencial cero para vapor serie VXS.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente