(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Tipo electromagnético | Número de solenoides | Solenoide simple | Tipo de cambio | Normalmente cerrado |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Artículo individual | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 | Por Conducción | Tipo de piloto |
IP | IP65 | Clase de aislamiento | B | Tipo de apertura de tubería (detalles) | Ninguno |
Materiales de sellado | NBR | Opción | Ninguno | Entrada eléctrica de cable | Terminal DIN (con supresor de picos de tensión) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente