(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensor de presión diferencial baja Serie PSE550

Sensor de presión diferencial baja Serie PSE550
  • Descuento por volumen

Sensor de presión diferencial baja Serie PSE550 con indicador LED de estado de alimentación.
[Características]
· Salida analógica (voltaje / corriente).
[Aplicaciones]
· Se utiliza para controlar el flujo de aire / detección de nivel de líquido / monitorear obstrucciones en los filtros.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
PSE550
PSE550-AC2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Soporte Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin soporteSin conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~5035~85Con soporteConector para controlador de sensor de presión 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de presión Tipo de fluido Aire / Agua Sensor, estructura del monitor Sensor separado
Método de salida Término análogo Especificación de salida analógica Voltaje Tipo de puerto de tubería Pezón
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Resistente a la presión(MPa) 0.065 Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 1 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Dirección de conexión de tubería Abajo Diámetro de conexión del pezón 4 Material de las piezas en contacto con líquidos Resina
Orificios de montaje Presencia Monitor Ninguno Lámpara Presencia
Estándares adquiridos CE Recinto IP40 Salida de voltaje analógico(V) 1 a 5 V CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico