(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla con acoplamiento magnético, tipo de guía lineal, serie CY1H (Números de pieza)

Cilindro sin varilla con acoplamiento magnético, tipo de guía lineal, serie CY1H
  • Descuento por volumen

Un cilindro sin varilla acoplado magnéticamente de la serie CY1H con guía lineal fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro de tipo ahorro de espacio con un diseño acoplado magnéticamente que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CY1HT32-800B-Y7BWL

Número de Parte
CY1HT32-800B-Y7BWL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80040 to 57---[Guía rodante] Guía lineal 2 ejes--RcCon amortiguador (2 piezas)Y7BW32Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Alumita Formato de tubería Tipo de tubería centralizada
Especificaciones Imán incorporado Especificaciones a medida 0.2 a 0.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY1HT32-800B-Y7BWL de la serie Cilindro sin varilla con acoplamiento magnético, tipo de guía lineal, serie CY1H.

Products like this...

Número de Parte
CY1H15-150B-XB10
CY1H15-200B
CY1H15-200B-Z73L
CY1H15-300B
CY1H15-300B-Z73L
CY1HT32-800B-Z73L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1505 to 9.2910671.5[Guía rodante] Guía lineal 1 eje4615Tornillo MCon amortiguador (2 piezas)Ninguno--Accidente cerebrovascular intermedio (con cuerpo dedicado)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5 to 9.2--71.5[Guía rodante] Guía lineal 1 eje--Tornillo MCon amortiguador (2 piezas)Ninguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5 to 9.2--71.5[Guía rodante] Guía lineal 1 eje--Tornillo MCon amortiguador (2 piezas)Z7332Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3005 to 9.2910671.5[Guía rodante] Guía lineal 1 eje4615Tornillo MCon amortiguador (2 piezas)Ninguno--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5 to 9.2--71.5[Guía rodante] Guía lineal 1 eje--Tornillo MCon amortiguador (2 piezas)Z7332Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80040 to 5740138130[Guía rodante] Guía lineal 2 ejes7532RcCon amortiguador (2 piezas)Z7332Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico