(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Una actualización adicional de la serie CY1
· Las dimensiones de instalación son las mismas que las de la serie CY1, pero presenta un rendimiento mejorado del rodamiento y una resistencia al deslizamiento reducida.
· Los tornillos NPT y G están estandarizados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CY3R15-300-M9BW
Cilindro sin vástago tipo imán, imagen de producto de la serie CY3R de montaje directo
Diámetro interno del tubo (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líquido | Aire | ||||||||
Presión de prueba | 1,05 MPa | ||||||||
Presión máxima de funcionamiento | 0,7 MPa | ||||||||
Presión mínima de funcionamiento | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Temperatura ambiente y de fluido | -10 °C a 60 °C (sin congelación) | ||||||||
*) Velocidad del pistón utilizada | 50 hasta 500 mm/s | ||||||||
Amortiguación | Amortiguador de goma | ||||||||
Lubricación | No es necesario (sin lubricar) | ||||||||
Tolerancia de longitud de carrera (mm) | 0 a 250 st: (0 a +1.0), 251 a 1000 st: (0 a +1.4), 1001 st y más: (0 a +1.8) | ||||||||
Métodos de montaje | Tipo de montaje directo | ||||||||
Orientación de montaje | Horizontal, inclinado, vertical * 2) | ||||||||
Fuerza de retención magnética (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
* 1) Para los modelos con detector magnético, al colocar el detector magnético en la posición intermedia, ajuste la velocidad máxima del pistón a 300 mm / so menos teniendo en cuenta el relé, etc.
* 2) En el caso de montaje vertical, no es posible una parada intermedia por el circuito neumático.
Ejemplos de números de modelo
Número de pieza de la unidad de detección magnética | Tipo | Funciones especiales | Entrada eléctrica | Luz indicadora | Cableado (salida) | Voltaje de carga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Detector magnético de estado sólido | - | Ojal | Sí | 3 hilos (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - |
M9P | 3 hilos (PNP) | |||||||
M9B | 2 hilos | 12 V | ||||||
M9NW | Indicación de diagnóstico (indicador de 2 colores) | 3 hilos (NPN) | 5V, 12V | |||||
M9PW | 3 hilos (PNP) | |||||||
M9BW | 2 hilos | 12V | ||||||
* 1M9NA | Resistente al agua (Indicador de 2 colores) | 3 hilos (NPN) | 5V, 12V | |||||
* 1M9PA | 3 hilos (PNP) | |||||||
* 1M9BA | 2 hilos | 12V | ||||||
A96 | Detector magnético tipo lengüeta | - | Ojal | Sí | 3 hilos (equivalente a NPN) | - | 5 V | - |
A93 | 2 hilos | 24V | 5V, 12V | 100 V | ||||
A90 | No | 100 V o menos |
Número de pieza de la unidad de detección magnética | Longitud del cable conductor (m) | Conector precableado | Carga aplicable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Nulo) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuito IC | Relé, PLC |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuito IC | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | |
* 1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | Circuito IC | |
* 1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
* 1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | |
A96 | ● | - | ● | - | - | Circuito IC | - |
A93 | ● | ● | ● | ● | - | Relé, PLC | |
A90 | ● | - | ● | - | - | - |
Dibujo estructural de tubería de doble cara.
Número | Nombre de la pieza | Material | Nota | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuerpo | Aleación de aluminio | Aluminio anodizado duro | ||
2a | Tapa final A | Aleación de aluminio | - | ||
2b | Tapa final C | Aleación de aluminio | - | ||
3a | Tapa final B | Aleación de aluminio | - | ||
3b | Tapa final D | Aleación de aluminio | - | ||
4 | Tubo de cilindro | Acero inoxidable | - | ||
5 | Pistón | ⌀6 (diámetro 6 mm) | Latón | ⌀6 (diámetro 6 mm) | Niquelado electrolítico |
⌀10 a 63 (diámetro: 10 a 63 mm) | Aleación de aluminio | ⌀10 a 63 (diámetro: 10 a 63 mm) | Cromato | ||
6 | Eje | Acero inoxidable | - | ||
7 | Yugo del lado del pistón | Placa de acero laminada | Cromato de zinc | ||
8 | Yugo lateral deslizante externo | Placa de acero laminada | Cromato de zinc | ||
9 | Imán A | - | - | ||
10 | Imán B | - | - | ||
11 | Espaciador | Aleación de aluminio | No ⌀6 (diámetro: 6 mm) | ||
12 | Apagador | Caucho de uretano | - | ||
13 | Tuerca de pistón | Acero carbono | Cromato de zinc (sin ⌀6 a 15 (diámetro: 6 a 15 mm)) | ||
14 | Anillo de retención tipo C para agujero | Acero al carbono para herramientas | Recubierto de fosfato | ||
15 | Anillo de fijación | Aleación de aluminio | Cromato | ||
16 | Anillo de retención tipo C para eje | Material de alambre de acero con alto contenido de carbono | - | ||
17 | Placa de blindaje magnética | Placa de acero laminada | Cromato brillante (sin ⌀6 (diámetro: 6 mm), ⌀10 (diámetro: 10 mm)) | ||
18a | Riel de conmutación (tubería de dos lados) | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
18b | Carril de conmutación (tubería centralizada) | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
19 | Imán | - | - | ||
20 | Enchufe de cabeza hueca hexagonal | Acero al cromo | Niquelado | ||
21 | Bola de acero | Acero al cromo | ⌀40 (Diámetro: 40 mm) | Enchufe de cabeza hueca hexagonal | |
⌀20 (diámetro: 20 mm), ⌀50 (diámetro: 50 mm), ⌀63 (diámetro: 63 mm) | Ninguno | ||||
22 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | Acero al cromo | Niquelado | ||
23 | Tornillo de cabeza hexagonal | Acero al cromo | Niquelado | ||
24 | Junta de tubo de cilindro | NBR | - | ||
25 | Anillo de desgaste A | Resina especial | ⌀6 (diámetro: 6 mm) Ninguno | ||
26 | Anillo de desgaste B | Resina especial | - | ||
27 | Anillo de desgaste C | Resina especial | - | ||
28 | Empaquetadura de pistón | NBR | - | ||
29 | Retenedor de lubricante | Resina especial | ⌀6 (diámetro: 6 mm) Ninguno | ||
30 | Junta de riel de interruptor | NBR | No disponible para tubería en ambos lados |
Tipo de tubería en ambos lados: dibujo dimensional de ⌀6 (diámetro 6 mm) a ⌀63 (diámetro: 63 mm)
* 1) ⌀50 (diámetro: 50 mm) y ⌀63 (diámetro: 63 mm) son L (-0,2 a 0).
(Unidades: mm)
Modelo | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 * | - * | - * | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3 * | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5 * | 17 | 6 | 10.5 * | M4 × 0.7 × 6 | 7 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 | 9 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6 * | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 | 14 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6 * | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 | 11 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4 * | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 | 15 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6 * | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 | 13 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6 * | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 | 15 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4 * | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 | 25 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4 * | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 | 24 |
(Unidades: mm)
Modelo | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60 * | 10 | 14.5 * | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66 * |
CY3R10 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
(Unidades: mm)
Modelo | P (puerto de tubería) | ||
---|---|---|---|
Blanco | TN * | TF * | |
CY3R6 | M3 × 0.5 * | - | - |
CY3R10 | M5 × 0.8 | - | - |
CY3R15 | M5 × 0.8 | - | - |
CY3R20 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
* 2) El asterisco (*) indica dimensiones diferentes a las de la serie CY1R.
Número de Parte |
---|
CY3R15-300-M9BW |
Cargando…
Tipo | Cilindro sin vástago | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Magnético |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado duro | Guía | Montaje directo |
Amortiguar | Amortiguador de goma | Especificaciones | Imán incorporado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY3R15-300-M9BW de la serie Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo montaje directo, serie CY3R.
Número de Parte |
---|
CY3R10-150-M9BW |
CY3R10-200 |
CY3R10-250 |
CY3R15-300N |
CY3R15-320 |
CY3R15-350 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente