(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B (Números de pieza)

Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B
  • Descuento por volumen

Mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC

[Características]
· Capaz de ser utilizado en combinación con varias guías dependiendo de las condiciones
· Diseño simple que ahorra espacio sin ninguna guía
· Una amplia variedad está disponible desde ø10 hasta ø100

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Detalles del cilindro sin vástago tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Imagen del producto del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Imagen del producto del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Notación de número de modelo

Ejemplos de números de modelo

Ejemplos de números de modelo

Especificaciones del cilindro sin vástago de tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Diámetro interno del tubo (mm)101620506380100
LíquidoAire
Tipo de operaciónTipo de doble efecto
Rango de presión de funcionamiento0,2 a 0,8 MPa0,15 a 0,8 MPa0,1 a 0,8 MPa
Presión de prueba1,2 MPa
Temperatura ambiente y de fluido5 hasta 60 °C
AmortiguaciónAmortiguador de gomaColchón de aire
LubricaciónNo requerido
Tolerancia de longitud de carrera1.000 o menos (0 a +1,8)
1.001 a 3.000 (0 a +2,8)
2700 o menos (0 a +1,8)
2.701 a 5.000 (0 a +2,8)
Diámetro del puerto de conexión de la tuberíaPuerto frontal / lateralM5 × 0.8Rc 3/8RC 1/2
Puerto inferior-⌀4 (tamaño del puerto 4 mm)⌀10 (tamaño del puerto 10 mm)⌀18 (tamaño del puerto 18 mm)

Velocidad del pistón

Diámetro interno del tubo (mm)10162050 hasta 100
Sin unidad de ajuste de carreraDe 100 a 500 mm/s100 hasta 1000 mm/s
Unidad de ajuste de carreraUna unidadDe 100 a 200 mm/s100 hasta 1000 mm/s * 1)-
Unidad L, unidad H100 hasta 1000 mm/s-100 hasta 1500 mm/s * 2)-

* 1) Tenga en cuenta que si aumenta el margen de ajuste de carrera con el soporte de nivelación del perno de ajuste, la capacidad del colchón de aire disminuirá.
Mientras tanto, en rangos que excedan la carrera del colchón de aire, la velocidad del pistón de trabajo será de 100 a 200 mm/s.
* 2) La velocidad del pistón utilizada para la tubería centralizada es de 100 a 1000 mm/s.
* 3) Utilizar a una velocidad dentro del rango de la capacidad de absorción. Consulte el catálogo.

Tabla de resultados teóricos

 

(Unidad: N)

 

Diámetro interior del tubo
(mm)
Área del pistón
(mm²)
Presión de funcionamiento (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
107815233139465462
16200406080100120140160
203146294125157188219251
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492
805,0241,0041,5072,0092,5123,0143,5164,019
1007,8501,5702,3553,1403,9254,7105,4956,280

*) Salida teórica (N) = presión (MPa) × área de recepción de presión (mm²).

Tabla de peso

 

(Unidad: kg)

 

Diámetro interior del tubo
(mm)
Peso basicoPeso extra
por 50 golpes
Peso de las partes móvilesSoporte lateral
Peso del soporte
(Por par)
Peso de la unidad de ajuste de carrera
(Por unidad)
Tipo A/BUna unidad de pesoL peso unitarioPeso unitario H
100.150.040.030.0030.01-0.02
160.610.060.070.010.04--
201.060.100.140.020.050.050.10
507.780.441.400.04---
6313.100.702.200.08---
8020.701.184.800.17---
10035.701.978.200.17---

Método de cálculo / ejemplo: MY1B20-300 A

  • Peso básico: 1,06 kg
  • Carrera del cilindro: 300st
  • Peso extra: 0.10/50st
  • Un peso unitario: 1,76 kg

1,06 + 0,10 × 300 ÷ 50 + 0,05 × 2 ≒ 2,17 kg

Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Plano estructural del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Tabla de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 2 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Imagen 2 para la tabla de piezas de componentes del tipo de tubería centralizada / MY1B10G

Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Plano estructural de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a la tabla de piezas de componentes MY1B100

Imagen 1 para la tabla de piezas de componentes de MY1B16, MY1B20, MY1B50 a la tabla de piezas de componentes MY1B100

Imagen 2 de componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Imagen 2 de componentes MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100

Ejemplo de dimensiones de cilindro sin vástago tipo junta mecánica, tipo básico serie MY1B

Tipo de tubería centralizada: ⌀10 (diámetro interior del cilindro: 10 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Plano de dimensiones de carrera MY1B10G

Plano de dimensiones de carrera MY1B10G

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀16 (diámetro interior del cilindro: 16 mm), ⌀20 (diámetro interior del cilindro: 20 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Plano acotado de MY1B16□ / MY1B20 □ -trazo

Plano acotado de MY1B16□ / MY1B20 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones para MY1B16□ / MY1B1620□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones para MY1B16□ / MY1B1620□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dibujo acotado para MY1B16□ / MY1B20

Imagen 2 de la tabla de dibujo acotado para MY1B16□ / MY1B20

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B16□ / MY1B20 para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B16□ / MY1B20 para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B16□ / MY1B20

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B16□ / MY1B20

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀50 (diámetro interior del cilindro: 50 mm), ⌀63 (diámetro interior del cilindro: 63 mm)

Plano acotado de MY1B50□ / MY1B63 □ -trazo

Plano acotado de MY1B50□ / MY1B63 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B50□ / MY1B63□

Plano de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B50□ / MY1B63 (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)

Plano de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B50□ / MY1B63 (derecha: tubería del lado inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1B50□ / MY1B63□

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada de MY1B50□ / MY1B63□

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.

Tipo estándar / tipo de tubería centralizada ⌀80 (diámetro interior del cilindro: 80 mm), ⌀100 (diámetro interior del cilindro: 100 mm)

 

(Unidades: mm)

 

Croquis acotado de MY1B80□ / MY1B100 □ -trazo

Croquis acotado de MY1B80□ / MY1B100 □ -trazo

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

Imagen 1 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

 

(Unidades: mm)

 

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

Imagen 2 de la tabla de dimensiones de MY1B80□ / MY1B100□

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B80□ / MY1B100□ para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

Plano de dimensiones del orificio de tubería MY1B80□ / MY1B100□ para tubería inferior centralizada (derecha: tubería lateral inferior (junta tórica aplicable)

 

(Unidades: mm)

 

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B80□ / MY1B100□

Imagen de la tabla de dimensiones del orificio de la tubería para la tubería inferior centralizada MY1B80□ / MY1B100□

* Procese la superficie de montaje con estas dimensiones.



Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre las especificaciones del conector / cable conductor.


 
Número de Parte
MY1B20-340
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago340[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.92110037Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo46-20Tipo estándarTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Imán incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MY1B20-340 de la serie Cilindro sin varilla articulado mecánicamente, tipo básico, serie MY1B.

Products like this...

Número de Parte
MY-A20L2
MY1B100-1000
MY1B100-1200
MY1B20-350
MY1B20-350-M9BL
MY1B20-350H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Carrera
(mm)
Material de mesa Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tipo de junta de cilindro sin vástago Ambiente Tratamiento de superficie de mesa Guía Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida Bloque final Hecho a medida Espaciador para fijación intermedia Forma de envío espaciador Tipo Aplicable diámetro interior del cilindro
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otro------------------Ninguno--L2NingunoSin espaciador-Unidad de ajuste de carrera20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,000[Aluminio] Aleación de aluminio120 to 150.1150400140Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo190-100Tipo estándarRcColchón de aireNinguno---0.1 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago1,200[Aluminio] Aleación de aluminio120 to 150.1150400140Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo190--Tipo estándarRcColchón de aireNinguno---0.1 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cilindro sin vástago350[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.921-37Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo estándarTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago350[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.921-37Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo---Tipo estándarTornillo MColchón de aireM9B3-20.15 a 0.8Ninguna unidadNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cilindro sin vástago350[Aluminio] Aleación de aluminio20 to 39.92110037Articulado mecánicamenteUso genera[Anodizar] Anodizado duro[Sin guía] Prototipo46-20Tipo estándarTornillo MColchón de aireNinguno---0.15 a 0.8HNinguno----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico