(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Caracteristicas]
· Mayor libertad de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del indicador LED.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra.
· Se puede montar directamente con una cubierta de barra cuadrada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDJ2RA16-45SZ-M9BWL-B
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | De simple efecto (extruido) |
---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Amortiguar | Amortiguador de goma |
Interruptores automáticos | M9BW | Longitud del cable conductor(m) | 3 |
El número de los interruptores | 2 piezas | Tipo de montaje de interruptor automático | Montaje de la banda |
Mostrar más | |||
Posición del puerto de la cubierta del cabezal | 90 ° al eje | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte |
Tipo de soporte de montaje | Tipo de montaje base | Unidad de bloqueo imán | Imán incorporado |
Mostrar menos |
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | De simple efecto (extruido) | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Amortiguar | Amortiguador de goma | Interruptores automáticos | M9BW |
Longitud del cable conductor(m) | 3 | El número de los interruptores | 2 piezas | Tipo de montaje de interruptor automático | Montaje de la banda |
Posición del puerto de la cubierta del cabezal | 90 ° al eje | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte | Tipo de soporte de montaje | Tipo de montaje base |
Unidad de bloqueo imán | Imán incorporado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDJ2RA16-45SZ-M9BWL-B de la serie Cilindro de aire, tipo de montaje directo: acción simple, retorno por resorte / extensión serie CJ2R.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente