(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mesa de deslizamiento de bajo perfil / Serie MXF

Mesa de deslizamiento de bajo perfil / Serie MXF
  • Descuento por volumen

Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· El diseño paralelo de la guía y el cilindro crea un deslizamiento delgado y compacto.
· Apariencia externa limpia.
· Estándar equipado con un ajustador de carrera.
· Interruptor automático montable.
· Tornillos reforzados para el montaje de piezas de trabajo.
· Reproducibilidad de montaje y desmontaje.
· Métodos de tuberías flexibles.
· Alta rigidez.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos de los números de modelo
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
MXF8-10
MXF8-20
MXF12-20
MXF12-50
MXF16-30
MXF20-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Load Mass (Horizontal Mounting)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Switch Rail Especificaciones Interruptores automáticos Conector de cable Especificaciones a medida Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10-----8Ninguno---5 mm (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

200.05 to 0.80.65431168-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20-----12Ninguno---5 mm (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

501 to 4.911113518.512-Imán incorporadoNingunoNinguno0.15 a 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

30-----16Ninguno---5 mm (estándar)-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50-----20Ninguno---5 mm (estándar)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Aleación de aluminio Ambiente Uso genera
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Forma de guía de rodillo cruzado Tipo de tornillo de puerto Tornillo M
Amortiguar Cojín de goma en ambos extremos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico