(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Mejora de la energía cinética permitida.
· Una mesa formada considerando funcionalidad y mantenimiento.
· El montaje es el mismo que el producto convencional, la serie MXQ.
· Una amplia gama de ajustadores de carrera (opcional).
· Mesa de "tipo acortado longitud total" disponible.
· La altura total se reduce en un 10% en comparación con el producto convencional.
· 22% de reducción de peso.
· Ranuras de montaje de tubería / interruptor automático provistas en ambos lados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MXQ12A-10ZA |
MXQ12A-30ZA |
MXQ12A-100ZA |
Cargando…
Tipo | Tipo de tabla en forma de L | Material de mesa | Aluminio | Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) | 1 to 4.9 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Guía | Tipo de guía lineal | Tipo de tornillo de puerto | Tornillo M |
Opción de ajustador | Tope de metal con amortiguador en ambos extremos. | Opción de función | Ninguno | Especificaciones | Imán incorporado |
Interruptores automáticos | Ninguno | Conector de cable | Ninguno | Especificaciones a medida | 0.15 a 0.7 |
Hecho a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente