(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termo digital E5LC (Números de pieza)

Termo digital E5LC
  • Descuento por volumen

[Características]
· La temperatura se controla con alta precisión (incrementos de 0.1°C) usando una microcomputadora
· Tiene una batería incorporada y no requiere cableado de alimentación
· Pantalla digital LCD grande (altura de letra: 12 mm)

PDF

 
Número de Parte
E5L-A 0-50
E5L-A 0-100
E5L-A -30-20
E5L-C 0-100
E5L-C 100-200
E5L-C -30-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de ajuste Método de configuración / indicación Temperatura preestablecida
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo rotativoAjuste analógico/sin indicador0 a +50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo rotativoAjuste analógico/sin indicador0 a +100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo rotativoAjuste analógico/sin indicador-30 a +20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Entrada claveAjuste/indicación digital0 a +100
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Entrada claveAjuste/indicación digital+100 a +200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Entrada claveAjuste/indicación digital-30 a +20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de control Control de encendido / apagado Método de entrada Termistor Cantidad de puntos de entrada(piezas) 1
Salida de control Contacto de relé Cantidad de puntos de control(piezas) 1 Función de detección de fallas Ninguno
Tipo Controlador de Temperatura / Controlador Tensión de alimentación(V) 100 a 240 V CA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm