(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de control de temperatura - bloques de terminales

Accesorios de control de temperatura - bloques de terminales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios de control de temperatura - bloques de terminales
  • Accesorios de control de temperatura - bloques de terminales
  • Accesorios de control de temperatura - bloques de terminales
  • Descuento por volumen

· Este es un bloque de terminales resistente al calor. Elige entre con o sin funda.

Bloques de terminales: imagen relacionada
· Materiales
No.Nombre de partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNormas
Bloque de terminalesResina de poliéster insaturado-UL94V-0
Tornillo terminalAcero al carbónRecubrimiento de zinc (cromato trivalente)-
Terminal de montaje de metalLatónNiquelado-
Etiqueta de firmaFibra (blanco)--
CubiertaPlaca de fenol (negra)--
[ ! ] MSNDTK (Tipo de cubierta) se incluye con 4 piezas de tornillos M3.

Especificaciones

Número de parte
MSNDTD8
Número de parteAPTornillos terminalesMasa
(g)
TipoNo.MSNDTDMSNDTK
MSNDTD

MSNDTK
248.535.547279
360.547.569199
473608110119
6978412148159
8121.5108.516187201
1014613320225241
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ] No. indica el número de polos.
■ Calificación y rendimiento
Tensión nominal de aislamiento250VCorriente nominal20AAlambre aplicable5,5 mm2Tornillo terminalM4 (par de apriete recomendado: 1.4 a 1.8 N · m)
Resistencia de aislamiento500 V CC mega 100MΩ o másTensión soportada2000 V CA, normal durante 1 minuto
Temperatura de funcionamiento / Rango de humedad-10 a 150°C 45 a 85% HR (sin congelación ni condensación)
Estándar conformeBloque de terminales industriales JIS C 2811
[ ! ]Usar bajo presión atmosférica (a una altitud de 2.000 mo menos).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNDTD2
MSNDTD3
MSNDTD4
MSNDTD6
MSNDTD8
MSNDTD10
MSNDTK2
MSNDTK3
MSNDTK4
MSNDTK6
MSNDTK8
MSNDTK10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos Con o sin cubiertas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sin cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Sin cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Sin cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Sin cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Sin cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Con cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Con cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Con cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Con cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Con cubierta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cubierta

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· El bloque de terminales está hecho de resina especial (resina de poliéster insaturado), que se puede utilizar a altas temperaturas.
· Úselo cuando varios cables conductores del calentador estén conectados con el controlador de temperatura.
[ ! ]Aunque el uso en una atmósfera con una temperatura superior a 80°C hace que la etiqueta del producto se decolore y se afloje el bloque de terminales, no hay ningún problema mecánico. Además, utilice cables resistentes al calor (más de 200°C) para el cableado.
[ ! ]Apriete el tornillo del terminal regularmente (aproximadamente una vez al año).

Ejemplo

Bloques de terminales: imagen relacionada