(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor de flujo tipo diafragma Serie IFW5

Interruptor de flujo tipo diafragma Serie IFW5
  • Descuento por volumen

Un interruptor de presión hecho por SMC.

[Características]
· Es posible la configuración de flujo bajo (1 L/min)
· Fácil de configurar
Se puede configurar con un desarmador desde el exterior sin quitar la tapa
· Con luz

[Aplicaciones]
· Se utiliza para la detección y confirmación de flujo como un relé de reducción de agua de uso general, reducción de agua en accesorios de agua de refrigeración en maquinaria industrial general.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
IFW510-03-00
IFW510-03-01
IFW510-03-10
IFW510-03-20
IFW510-03-86
IFW510-04-00
IFW510-04-10
IFW510-04-85
IFW510-06-00
IFW520-04-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Configuración de contacto Caja de terminales Lámpara
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[3/8] 3/81 a 101abSin caja de bornesSin luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[3/8] 3/81 a 101abSin caja de bornesCon luz de neón (110 V CA, rojo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[3/8] 3/81 a 101aCon caja de bornesSin luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[3/8] 3/81 a 101bCon caja de bornesSin luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[3/8] 3/81 a 101aCon caja de bornes (24 V DC / -COM)Con luz LED (24 V DC, verde)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[1/2] 1/21 a 101abSin caja de bornesSin luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[1/2] 1/21 a 101aCon caja de bornesSin luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[1/2] 1/21 a 101aCon caja de bornes (24 V DC / -COM)Con luz LED (24 V DC, roja)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[3/4] 3/41 a 101abSin caja de bornesSin luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[1/2] 1/210 hasta 201aCon caja de bornesSin luz

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Agua Rango de flujo(L/min) 10 ~ Menos de 50
Sensor, estructura del monitor Forma integrada Método de salida Cambiar Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino
Tipo de rosca de fontanería Rc Características de fluidos No corrosivo Cantidad de puntos de salida 1
Fluido Aplicable Agua / Líquido no corrosivo * Rango de presión nominal 0.1 a 0.6 MPa Cumple con CE Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico