(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de diseño higiénico serie HYG (HYDG32H-50)

Cilindro de diseño higiénico serie HYG HYDG32H-50
  • Descuento por volumen

Cilindro de diseño higiénico de la serie HYG con un formato fácil de limpiar.
[Características]
· Cilindro de aire con resistencia mejorada al agua.
· Para mantener el producto plano, se han eliminado las ranuras para los interruptores automáticos y los agujeros para las agujas de cojín, etc.
· Aproximadamente 5 veces más tiempo de vida (en comparación con los modelos actuales del fabricante).
· Capaz de manejar grasas alimentarias (certificación NSF-H1).
· NBR o FKM pueden seleccionarse como material sellador externo.
· Pieza de montaje: cumple con la norma ISO (VDMA) (HYC).

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HYDG32H-50

Número de Parte
HYDG32H-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Materiales de sellado Grasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorRcSin interruptor--FKM externoGrasa estándar (para no alimentos)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HYDG32H-50 de la serie Cilindro de diseño higiénico serie HYG.

Products like this...

Número de Parte
HYDG25H-50-F6B
HYDG32H-100
HYDG32H-200F
HYDG32H-50F
HYDG32R-150
HYDG50H-200F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Materiales de sellado Grasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$2550$500.2 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorTornillo MF6B0.52FKM externoGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorRcSin interruptor--FKM externoGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorRcSin interruptor--FKM externoGrasa compatible con alimentos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorRcSin interruptor--FKM externoGrasa compatible con alimentos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorRcSin interruptor--NBRGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.15 a 1.0Con imán incorporado y riel de interruptorRcSin interruptor--FKM externoGrasa compatible con alimentos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico