(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de plataforma serie CXT

Cilindro de plataforma serie CXT
  • Descuento por volumen

El cilindro de plataforma de la serie CXT integra una mesa deslizante con un actuador.
[Características]
· Una mesa deslizante con alta rigidez y alta precisión.
· El perno de ajuste con parachoques está equipado de serie.
· Permite el montaje de interruptores automáticos.
· Se puede montar en 2 lados (superior e inferior).

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CXTL16-25
CXTL16-75B
CXTL16-75B-M9BZ
CXTL20-100B
CXTL20-150B
CXTL25-50
CXTL25-50B
CXTL25-125B
CXTL32-75B-M9BW
CXTL32-150B
CXTM20-50B
CXTM20-100B
CXTM20-200
CXTM20-200B
CXTM25-25
CXTM25-25B
CXTM25-100
CXTM25-150
CXTM25-200
CXTM25-250
CXTM25-300B
CXTM32-50B
CXTM32-75B
CXTM32-125BS-M9BL
CXTM32-175
CXTM32-175B
CXTM32-200B
CXTM40-150B-M9BL-X138
CXTM40-200
CXTM40-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con 2 amortiguadores (montados solo en el lado del cilindro de accionamiento cuando se envía)Tornillo M-M9B52Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)M9BW0.52Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Cojinete de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase20$20100$100Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase20$20200$200Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase25$25150$150Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosTornillo MCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (1 pieza)M9B32Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase32$32200$200Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase / Golpe con ajuste--Con parachoques en ambos extremosRcCon amortiguador (2 piezas)M9B32Rodamiento deslizanteCarrera ajustable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase--Con parachoques en ambos extremosRcSolo perno de ajuste con parachoques (estándar)Sin interruptor--Rodamiento deslizanteNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.15 a 0.7 Especificaciones Imán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico