(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple Serie CNG

Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple Serie CNG
  • Descuento por volumen

Un cilindro con cerradura. Es adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
[Características]
· Utiliza el efecto de cuña para aumentar la fuerza aplicada al anillo cónico y las bolas de acero.
· Utiliza una zapata de freno con resistencia al desgaste superior.
· La longitud de la zapata de freno se ha incrementado significativamente (el doble que el modelo convencional), proporcionando una durabilidad sobresaliente y una fuerza de retención estable.
· Estructurado para no verse afectado por la calidad del aire de liberación de la cerradura.
· La fuerza de retención es la misma independientemente de la dirección en que el cilindro esté bloqueado.
· Anulación manual para desbloqueo.
· Formato: tipo sin lubricación.
· Acción de bloqueo: cerradura de resorte.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDNGBA20-200-D
CDNGBA40-800-D
CDNGBN20-250-D-M9BL
CDNGBN25-30-D
CDNGBN25-200-D
CDNGBN32-100-D
CDNGLA32-150-D
CDNGLA40-800-D-M9BWL
CNGBN40-125-D
CNGBN40-135-D
CNGDA32TN-200-D
CNGLA32-450-D-XC4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aireImán incorporadoRcSin interruptor--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-800Colchón de aireImán incorporadoRcSin interruptor--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9B32Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin interruptor--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin interruptor--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin interruptor--Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aireImán incorporadoRcSin interruptor--Tipo de pie axialNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-800Colchón de aireImán incorporadoRcM9BW32Tipo de pie axialNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40125$125Amortiguador de gomaSin imánRc---Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40135Amortiguador de gomaSin imánRc---Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aireSin imánNPT---Forma de horquillaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32$32450Colchón de aireSin imánRc---Tipo de pie axialCon un poderoso raspador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0 Fuelle Ninguno
Dirección de bloqueo Bidireccional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico