(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro con cerradura fina, doble efecto, varilla simple Serie CLJ2

Cilindro con cerradura fina, doble efecto, varilla simple Serie CLJ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro estándar que se puede bloquear en ambas direcciones.
[Características]
· Un cilindro de aire con cerradura. Es adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
· Mecanismo de bloqueo compacto incorporado.
· Puede usarse de 50 a 500 mm/s si está dentro del rango de energía cinética permitido.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDLJ2B16-30-P
CDLJ2B16-30-P-A93Z
CDLJ2B16-50-D
CDLJ2B16-60-D
CDLJ2B16-60-E
CDLJ2B16-75-E-H7BL
CDLJ2B16-100-D
CDLJ2B16-100-E-H7BLS
CDLJ2B16-200-P
CDLJ2D16-100-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Sistema de accionamiento de bloqueo Soporte de montaje de interruptor automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin interruptor--Tipo básicoBloqueo neumático (bloqueo presurizado)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--A9352Tipo básicoBloqueo neumático (bloqueo presurizado)N/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin interruptor--Tipo básicoCombinación de resorte / cerradura neumática-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin interruptor--Tipo básicoCombinación de resorte / cerradura neumática-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1660Sin interruptor--Tipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1675H7B32Tipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin interruptor--Tipo básicoCombinación de resorte / cerradura neumática-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--H7B31Tipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin interruptor--Tipo básicoBloqueo neumático (bloqueo presurizado)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin interruptor--Tipo de horquilla en forma de UCombinación de resorte / cerradura neumática-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma
Presión operacional(MPa) 0.08 a 0.7 Especificaciones Imán incorporado Posición del puerto de la cubierta del cabezal 90 ° al eje
Dirección de bloqueo Bidireccional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico