(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire serie JMB, doble efecto, varilla simple

Cilindro de aire serie JMB, doble efecto, varilla simple
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire con cambio automático (imán incorporado).
[Características]
· Consumo de aire reducido hasta en un 29% gracias a la selección de tamaño óptimo.
· Reduce el tiempo de trabajo: no se requiere ajuste del cojín de aire gracias al cojín de aire no ajustable.
· Cumple con RoHS.
· Montaje: tipo básico.
· Tipos de roscado de puerto: Rc, NPT, G.
· * No disponible sin imán.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
JMDBB32-25
JMDBB32-50
JMDBB32-75
JMDBB32-100
JMDBB32-150
JMDBB32-200
JMDBB32-300
JMDBB40-40-M9BWL
JMDBB40-50-M9BWL
JMDBB40-125
JMDBB40-200
JMDBB40-250
JMDBB50-150
JMDBB63-300
JMDBB100-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3250Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

32100Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--M9BW32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050M9BW32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40200Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40250Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Ninguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Cojín de aire no ajustable + parachoques de goma
Presión operacional(MPa) 0.05 a 0.7 Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto Rc
Tipo de soporte de montaje Tipo básico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico