(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie MB (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie MB
  • Descuento por volumen

Un cilindro de varilla tipo estándar de doble efecto.
[Características]
· Un cilindro de aire ligero con un peso reducido en un máximo del 10% al cambiar la forma de la cubierta.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MBB50-50Z

Número de Parte
MBB50-50Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Fin de bloqueo Válvulas Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo de conector Especificación a medida (posición de la válvula amortiguadora) Especificación a medida (ubicación de montaje del soporte del muñón) Símbolo de ajuste de carrera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto5050--Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Amortiguar Colchón de aire Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MBB50-50Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie MB.

Products like this...

Número de Parte
MBB100-175Z
MBB100-200Z
MBB100-220Z
MBB50-550Z
MBB50-600Z
MBB50-700Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Fin de bloqueo Válvulas Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo de conector Especificación a medida (posición de la válvula amortiguadora) Especificación a medida (ubicación de montaje del soporte del muñón) Símbolo de ajuste de carrera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto100175--Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto----Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto100220--Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto-550--Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto50600--Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto50700--Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico