(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector macho Delta Union KGD One-Touch【1-2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector macho Delta Union KGD One-Touch
  • Descuento por volumen

Adaptador SMC One-Touch.
[Caracteristicas]
· Especificaciones de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos.
· SUS303 se utiliza para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Utilizar para ramificar líneas en dos direcciones desde la rosca hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KGD06-01
KGD06-02
KGD10-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 (niquelado electrolítico) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Delta Union Tipos de conexión R
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco Especificaciones Clase ISO: 6
Color del botón de liberación Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico