(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C.
· Piezas de latón: niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en ambas direcciones de 90°.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQB2T01-00 |
KQB2T04-00 |
KQB2T06-00 |
KQB2T07-00 |
KQB2T08-00 |
KQB2T09-00 |
KQB2T10-00 |
KQB2T11-00 |
KQB2T12-00 |
KQB2T13-00 |
KQB2T16-00 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | PP | Material del sello / junta tórica | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Codos de partición | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente