(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Conector macho en T KAT Antiestático Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Conector macho en T KAT Antiestático Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.

[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistente al fuego (equivalente a la norma UL-94 V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.

[Aplicaciones]
· Use para ramificar la línea desde el hilo hembra en ambas direcciones de 90°.


(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KAT06-U01
KAT06-U02
KAT08-U02
KAT08-U03
KAT10-U01
KAT10-U03
KAT10-U04
KAT12-U02
KAT12-U03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

1/8

10 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

1/4

10 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

1/4

10 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

3/8

5 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

1/8

5 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

3/8

5 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

1/2

5 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

1/4

5 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Uni Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico