(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa
[Aplicaciones]
· Se utiliza para canalizar en la misma dirección desde la rosca hembra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQB2H04-00 |
KQB2H06-00 |
KQB2H07-00 |
KQB2H12-00 |
Cargando…
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | PP | Material del sello / junta tórica | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Uniones de partición | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente