(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho universal triple KQ2VT (sellador/sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho universal triple KQ2VT (sellador/sin sellador)
  • Descuento por volumen

Un accesorio de un toque de SMC. Disponible en una amplia variedad de variaciones de modelos.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para la ramificación triple en ángulo recto desde roscas hembras. Las 3 direcciones de rama se pueden configurar de forma independiente.

[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 15) / círculo (págs. 114)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: ovalado (pp. 40) / círculo (págs. 145)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2VT04-01AS
KQ2VT04-02AS
KQ2VT04-03AS
KQ2VT06-01AS
KQ2VT06-02AS
KQ2VT06-03AS
KQ2VT07-34AS
KQ2VT07-35AS
KQ2VT07-36AS
KQ2VT08-01AS
KQ2VT08-02AS
KQ2VT08-03AS
KQ2VT08-04AS
KQ2VT08-04NS
KQ2VT09-36AS
KQ2VT10-02AS
KQ2VT10-03AS
KQ2VT10-03NS
KQ2VT10-04AS
KQ2VT11-35AS
KQ2VT11-36AS
KQ2VT11-37AS
KQ2VT12-02AS
KQ2VT12-03AS
KQ2VT12-04AS
KQ2VT13-37AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-8R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-8R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-8R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-8R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón8R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT3/8Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-10R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-10R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón10R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-10R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/2Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/2Naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Codo Universal Triple
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3 Color Blanco Especificaciones Con agente de sellado
Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico