(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector enchufable rectangular multiconector Serie KDM【10 piezas por paquete】

Conector enchufable rectangular multiconector Serie KDM
  • Descuento por volumen

Un accesorio de un toque que ayuda a reducir las cargas de trabajo cuando se envían paneles y maquinaria por separado, o cuando se reemplazan unidades debido a fallas.
[Características]
· Requiere menos espacio de instalación que cuando se utilizan múltiples uniones de mamparo para paneles.
· Se pueden conectar y desconectar múltiples tubos en una sola acción, lo que significa menos errores de tubería con mucho menos tiempo necesario para el trabajo de instalación.
· Al ser un accesorio de un toque, ayuda a reducir en gran medida la cantidad de tiempo dedicado a la tubería.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KDMP-04
KDMP-06
KDMP-08
KDMS-04
KDMS-06
KDMS-08
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tipo de montaje Zócalos, reductores Otras formas Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)Otras formas-[Otros] Cubierta de salpicadura4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)Otras formas-[Otros] Cubierta de salpicadura6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PPOtras formas-[Otros] Cubierta de salpicadura8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)Zócalo y reductor[Otros] IKOU--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)Zócalo y reductor[Otros] IKOU-6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PPZócalo y reductor[Otros] IKOU-8
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tipo de montaje Zócalos, reductores Otras formas Tamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico