(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad resistente al fuego (equivalente a UL-94 estándar V-0) con accesorios de un toque, tipo codo, serie AS【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad resistente al fuego (equivalente a UL-94 estándar V-0) con accesorios de un toque, tipo codo, serie AS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Resistente al fuego. (Equivalente a UL94 Standard V-0)
· Compacto y ligero con excelentes características de flujo.
· El tubo se puede montar en cualquier dirección a través de 360°.
· Se puede utilizar hasta una presión de funcionamiento máxima de 1 MPa.
· Con sello de serie.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
AS1201F-M5-06W2
AS1211F-M5-06W2
AS2201F-01-06W2
AS2201F-01-08W2
AS2201F-01-10W2
AS2201F-02-06W2
AS2201F-02-08W2
AS2201F-02-10W2
AS2211F-01-06W2
AS2211F-01-08W2
AS2211F-01-10W2
AS2211F-02-06W2
AS2211F-02-08W2
AS2211F-02-10W2
AS3201F-02-06W2
AS3201F-02-08W2
AS3201F-02-10W2
AS3201F-02-12W2
AS3201F-03-06W2
AS3201F-03-08W2
AS3201F-03-10W2
AS3201F-03-12W2
AS3211F-02-12W2
AS3211F-03-06W2
AS3211F-03-08W2
AS3211F-03-10W2
AS3211F-03-12W2
AS4201F-04-10W2
AS4201F-04-12W2
AS4211F-04-10W2
AS4211F-04-12W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida5M6Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada5M6Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/8R61/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/8R81/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/8R101/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4R61/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4R81/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R101/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8R61/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8R81/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8R101/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R61/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R81/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R101/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R63/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R103/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4R123/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida3/8R63/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/8R83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida3/8R103/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida3/8R123/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4R123/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8R63/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8R83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8R103/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8R123/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/2R101/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/2R121/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/2R101/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/2R121/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Estándar
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Opción Con sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico