(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad con accesorios de un toque para evitar operaciones manuales involuntarias.
[Caracteristicas]
· El caudal se puede ajustar con una herramienta específica.
· Tipo en línea.
· Fluido: aire.
· Presión de prueba: 1,5 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa.
· Presión mínima de funcionamiento: 0,1 MPa.
· Temperatura ambiente y del fluido: -5 a + 60°C (sin congelación).
· Tamaño del cuerpo: estándar M5, estándar 1/8, estándar 1/4, estándar 3/8 y estándar 1/2.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AS1001F-06T |
AS2001F-06T |
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | IKOU | Método de control | Medidor de salida |
---|---|---|---|---|---|
Formato | Recto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo(℃) | -5::60 |
Rango de presión de operación(MPa) | 0.1::1.0 | Tipo de perilla | A prueba de manipulaciones | Opción de tuerca de seguridad | Tuerca de seguridad de forma hexagonal |
Tipo de articulación | Acoplamiento de un toque en ambos lados | Tubo aplicable OD mm(mm) | 6 | Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente