(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: codo universal, con tapa, resina y latón, resistente a las salpicaduras, ajustable, serie JSC

Controles de flujo: codo universal, con tapa, resina y latón, resistente a las salpicaduras, ajustable, serie JSC
  • Descuento por volumen

Una válvula de control de velocidad hecha de resina ignífuga (V-0) con excelente resistencia a la pulverización catódica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JSC4-01AKV-0
JSC4-01AV-0
JSC4-01BKV-0
JSC4-01BV-0
JSC4-M5AKV-0
JSC4-M5AV-0
JSC4-M5BV-0
JSC6-01AKV-0
JSC6-01AV-0
JSC6-01BKV-0
JSC6-01BV-0
JSC6-02AKV-0
JSC6-02AV-0
JSC6-02BKV-0
JSC6-02BV-0
JSC6-03BV-0
JSC6-M5AKV-0
JSC6-M5AV-0
JSC6-M5BKV-0
JSC6-M5BV-0
JSC8-01AKV-0
JSC8-01AV-0
JSC8-01BKV-0
JSC8-01BV-0
JSC8-02AKV-0
JSC8-02AV-0
JSC8-02BKV-0
JSC8-02BV-0
JSC8-03AV-0
JSC8-03BV-0
JSC8-04AV-0
JSC8-04BV-0
JSC10-02AKV-0
JSC10-02AV-0
JSC10-02BKV-0
JSC10-02BV-0
JSC10-03AV-0
JSC10-03BV-0
JSC10-04AV-0
JSC10-04BV-0
JSC12-03AV-0
JSC12-03BV-0
JSC12-04AV-0
JSC12-04BV-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Especificaciones de la válvula de retención
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.54R1/8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.94R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.54R1/8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.94R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.54M5×0.8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.94M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.94M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.56R1/8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.96R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.56R1/8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.96R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.56R1/4Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.96R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.56R1/4Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.96R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.96R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.56M5×0.8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.96M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.56M5×0.8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.96M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.58R1/8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Medidor de salida0.1~0.98R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.58R1/8Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.98R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.58R1/4Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Medidor de salida0.1~0.98R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.58R1/4Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.98R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.98R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.98R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.98R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.98R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.510R1/4Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.910R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.510R1/4Especificaciones de retorno por resorte
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.910R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.910R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.910R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.910R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.910R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.912R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.912R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.912R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.912R1/2Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Latón A Codo
Medio ambiente, aplicaciones Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material de la porción del hilo Latón
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo
Tapa de la perilla de ajuste Con cubierta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico