(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controlador de velocidad con accesorios de un toque, tipo en línea, tipo de montaje en panel, serie AS □□□ 1F-3【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con accesorios de un toque, tipo en línea, tipo de montaje en panel, serie AS □□□ 1F-3
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con conector de un toque.
[Características]
· Grosor de montaje en panel: máx. 35 mm.
· Fácil instalación y extracción.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
AS1001F-01-3
AS1001F-04-3
AS1001F-06-3
AS1001F-07-3
AS1001F-23-3
AS2001F-03-3
AS2001F-04-3
AS2001F-05-3
AS2001F-06-3
AS2001F-07-3
AS2051F-06-3
AS2051F-07-3
AS2051F-08-3
AS2051F-09-3
AS3001F-06-3
AS3001F-07-3
AS3001F-08-3
AS3001F-10-3
AS3001F-11-3
AS3001F-12-3-J
AS4001F-10-3
AS4001F-11-3
AS4001F-12-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Opción de tuerca de seguridad Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-1/8Estándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tuerca de seguridad de forma hexagonal4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-1/4Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3.2-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-5/321/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal4-1/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-3/161/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tuerca de seguridad de forma hexagonal6-1/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-1/41/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal6-1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-1/41/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal8-1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-5/161/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal6-3/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-1/43/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal8-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Tuerca de seguridad de forma hexagonal10-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-3/83/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda12-3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal10-1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal-3/81/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal12-1/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida / entrada
Formato Recto Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304
Tipo de perilla Resina Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico