(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un controlador de velocidad de tipo de ajuste de un toque compatible con vacío con buena resistencia de dibujo y durabilidad. Tipo giratorio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CB4-M5SC-I |
CB4-M5SC-O |
CB6-M5SC-I |
CB6-M5SC-O |
CB10-04SC-O |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | C3604: latón | Forma del cuerpo principal | Universal |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar / Resistencia a la salpicadura | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::60 | Material de la porción del hilo | C3604: latón |
Rango de presión de operación(MPa) | 0.05::0.7 | Tipo de perilla | Resina | Tipo de tuerca de seguridad | Biselado con dos planos paralelos |
Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 0.7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente