(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad ajustable con destornillador de cabeza plana resistente a las llamas (equivalente a UL-94 estándar V-0) con ajuste de un toque (tipo codo)【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad ajustable con destornillador de cabeza plana resistente a las llamas (equivalente a UL-94 estándar V-0) con ajuste de un toque (tipo codo)
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
Utiliza resina resistente al fuego (equivalente a UL-94 Standard V-0).

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS2201F-G01-06W2D
AS2201F-G01-08W2D
AS2201F-G01-10W2D
AS2201F-G02-06W2D
AS2201F-G02-08W2D
AS2201F-G02-10W2D
AS2211F-G01-06W2D
AS2211F-G01-08W2D
AS2211F-G01-10W2D
AS2211F-G02-06W2D
AS2211F-G02-08W2D
AS2211F-G02-10W2D
AS3201F-G03-08W2D
AS3201F-G03-10W2D
AS3201F-G03-12W2D
AS3211F-G03-08W2D
AS3211F-G03-10W2D
AS3211F-G03-12W2D
AS4201F-G04-10W2D
AS4201F-G04-12W2D
AS4211F-G04-10W2D
AS4211F-G04-12W2D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/861/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/881/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/8101/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/461/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/481/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida1/4101/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/861/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/881/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8101/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/461/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/481/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4101/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida3/883/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/8103/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida3/8123/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/883/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8103/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada3/8123/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/2101/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/2121/2 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/2101/2 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/2121/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Tipos de tornillo G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico