(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho en T KAY Antiestático Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Conector macho en T KAY Antiestático Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.

[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistente al fuego (equivalente a la norma UL-94 V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.

[Aplicaciones]
· Use para ramificar la línea en la misma dirección desde la rosca hembra y en la dirección de 90°.


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KAY06-U01
KAY06-U02
KAY12-U04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Service Tee Union Tipos de conexión Uni
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico