(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector macho en T KQ2Y (junta de sello) Accesorio de un toque【10 piezas por paquete】

Conector macho en T KQ2Y (junta de sello) Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para derivarse en la misma dirección o a un ángulod e 90 grados de roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2Y04-M5A
KQ2Y06-M5A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, rama Service Tee Union Tipos de conexión M Tornillo de conexión 5×0.8
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto
Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico