(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de un toque retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente) para tubo perpendicular.
[Características]
· Soporta FR nylon suave.
· La pinza maximiza la fuerza de retención. El mandril engancha la pieza de trabajo de forma segura.
· Su forma especial garantiza un sellado seguro y una resistencia mínima al insertar un tubo. Se puede utilizar en todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
· El cuerpo y la sección roscada se pueden girar lo suficiente como para permitir el posicionamiento.
[Aplicaciones]
· Se puede usar para conectar tuberías en orientación perpendicular desde roscas hembra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KRW06-01SW2 |
KRW06-02SW2 |
KRW06-03SW2 |
KRW08-01SW2 |
KRW08-02SW2 |
KRW08-03SW2 |
KRW10-02SW2 |
KRW10-03SW2 |
KRW10-04SW2 |
KRW12-02SW2 |
KRW12-03SW2 |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | PBT+PP | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Latón | Aplicación | Standard/Mini | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo |
Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Codo Universal Triple | Tipos de conexión | R |
Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente