(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio multinúcleo de un toque que se puede desconectar con una sola acción.
[Características]
· Requiere menos espacio de instalación que cuando se utilizan múltiples uniones de mamparo para paneles.
· Se pueden conectar y desconectar múltiples tubos en una sola acción, lo que significa menos errores de tubería con mucho menos tiempo necesario para el trabajo de instalación.
· Al ser un accesorio de un toque, ayuda a reducir en gran medida la cantidad de tiempo dedicado a la tubería.
[Aplicaciones]
· Efectivo para reducir la mano de obra al desmantelar equipos de maquinaria para el transporte y al reemplazar piezas rotas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KDM10S-07
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Zócalo y reductor |
Zócalos, reductores | IKOU | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 10 | Color del botón de liberación | Rojo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KDM10S-07 de la serie Multiconector rectangular de tamaño en pulgadas de enchufe de partes Serie KDM.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente