(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colector de conector de un toque KM14【5 piezas por paquete】

Colector de conector de un toque KM14
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque que permite una tubería centralizada compacta.
[Características]
· Permite tuberías compactas.
· Permite tuberías centralizadas.
· Amplia gama de series (40 modelos).
· Montaje de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KM14-04-06-02S-3
KM14-06-08-02S-3
KM14-06-08-03S-3
KM14-06-10-03S-3
KM14-08-10-02S-3
KM14-08-10-03S-3
KM14-08-10-04S-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

81/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

83/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

63/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

83/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

81/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual IKOU
Tipos de conexión R Número de puerto A 3 Color Negro
Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico