(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio de un toque ideal para conectar tubos.
[Caracteristicas]
· Inserción y extracción con un toque.
· Se puede utilizar en vacío hasta -100 kPa.
[Aplicaciones]
· Use para conectar dos piezas de tubería a través de un panel, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
10-KQ2E10-00N
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | PBT | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Circunstancia limpia | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Unión de mamparo | Tipos de conexión | Conexión de tubo | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 2 |
Color | Blanco | Suelte la forma del botón | Circulo perfecto | Color del botón de liberación | Blanco |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10-KQ2E10-00N de la serie Unión de mamparo 10-KQ2E (intercambiable con KQ), conexión de un toque.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente