(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe KPP Conector de un toque limpio【5-10 piezas por paquete】

Enchufe KPP Conector de un toque limpio
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de tipo de soplado en salas limpias.
· Procesamiento completamente libre de aceite. (las piezas de caucho están recubiertas de flúor)
· Las áreas de contacto con líquidos no son metálicas.
· Las piezas se limpian, ensamblan y empacan en doble en una habitación limpia.
· Se puede utilizar en un vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Úselo para enchufar accesorios de un toque no utilizados.

(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Vea el catálogo para obtener detalles sobre el tipo/forma.

PDF

Número de Parte
KPP-04
KPP-06
KPP-08
KPP-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de montaje aplicable (mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo / Tapón Material del cuerpo C3604+PBT Aplicación Standard/Mini
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Cubierta de salpicadura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico