(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector en Y enchufable KQ2XD, Conector de un toque【10 piezas por paquete】

Conector en Y enchufable KQ2XD, Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Compacto, ligero.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
[Aplicaciones]
· Use para derivar en cuatro en línea con un conector de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para detalles sobre los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2XD04-06A
KQ2XD06-08A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

66

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor
Zócalos, reductores Union Double Y Branch Cantidad de tubos de conexión(pieza) 4 Color Blanco
Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico