(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Racor de conexión rápida adecuado para sistemas de soplado en salas limpias
· Proceso completo de desengrasado (recubrimiento de fluoropolímero sobre caucho)
· Las partes húmedas no son metálicas
· Limpieza, montaje y doble embalaje de piezas en sala blanca
· Se puede utilizar vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Se utiliza para cambiar el tamaño de accesorios de conexión rápida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KPR06-08
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | C3604+PBT+POM | Material de sellado | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Circunstancia limpia | Tipo de montaje | Zócalo y reductor | Zócalos, reductores | Conector hembra |
Tamaño de tubo 1(φ) | 6 | Tamaño de montaje aplicable (mm) | 8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KPR06-08 de la serie Racor de conexión rápida Clean, serie KP, reductor, KPR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente