(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión macho Delta KQ2D (sello de junta) Conector de un toque【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Unión macho Delta KQ2D (sello de junta) Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Un conector dedicado de un solo toque para derivar desde una rosca hembra a 2 ángulos rectos.
[Características]
· Conector de tipo compacto y ligero con inserción y extracción mejoradas del tubo.
· Adecuado para usar con tubos de tamaño métrico y roscas de conexión tipo M. Hay 16 tipos de botones de liberación disponibles en formas de cuerpo redondo y ovular.
· Eficaz para tuberías en espacios reducidos. El cuerpo y la parte de la rosca giran para permitir el posicionamiento.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar como accesorio para derivar desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQ2D04-M5A
KQ2D04-M6A
KQ2D06-M5A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

45×0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-6×1.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

65×0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, rama Delta Union Tipos de conexión M Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2
Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico