(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, alto.

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, alto.
  • Descuento por volumen

Para nivelar máquinas e instalaciones. Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autoblocantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un orificio pasante para su fijación. Un bloqueo de desvío sirve como límite de altura para la altura máxima de ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
25120.0106
25120.0112
25120.0114
25120.0116
25120.0122
25120.0124
25120.0126
25120.0132
25120.0134
25120.0136
25120.0142
25120.0144
25120.0146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Golpe l3
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Capacidad de carga para carga estática
(kN)
Para tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6.625M15 x 1~ 28~ 43~ 154030.7M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6.632M20 x 1~ 35~ 55~ 206555.7M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

932M20 x 1~ 35~ 55~ 206548M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1132M20 x 1~ 35~ 55~ 206537.9M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1145M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512092.9M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

13.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512080.4M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

17.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512045.5M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

17.558M40 x 1,5~ 54~ 86~ 32210136M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2258M40 x 1,5~ 54~ 86~ 3221090M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2658M40 x 1,5~ 54~ 86~ 3221037M24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2270M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330210M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2670M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330157M24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3370M50 x 1,5~ 66~ 106~ 4033053M30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Función automática de ajuste de altura Material de la porción del hilo Acero Tratamiento de superficie de rosca Galvanizado
Material del cuerpo Acero Tratamiento superficial del cuerpo Galvanizado Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico