(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Patas Niveladoras - Para mesas o escritorios, inclinable.

Patas Niveladoras - Para mesas o escritorios, inclinable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nuevo producto con función niveladora. Menos resbaladizo que los productos existentes.

  • Componentes inCAD
Soportes de nivelación de mesa - Tipo de agarre: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalFondoTornilloTornillo
PoliacetalElastómeroSWCH de acero al carbonoCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M-A-Color del cuerpo
NFBG32
-6-25-W
■ Característica: nuevo producto con una función de nivelación. Menos resbaladizo que los productos existentes.
Número de parteM
(Grueso)
AColor del cuerpoEdtCarga permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoD
NFBG32625B (negro)
W (Blanco)
16.527450.818
8306.529
4083035135
10327.851

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NFBG32-6-25-B
NFBG32-6-25-W
NFBG32-8-30-B
NFBG32-8-30-W
NFBG40-8-30-B
NFBG40-8-30-W
NFBG40-10-32-B
NFBG40-10-32-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Rosca M
(mm)
Color del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320.8256B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.8256W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320.8308B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.8308W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10401308B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401308W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104013210B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104013210W (blanco)

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes de nivelación de mesa - Tipo de agarre: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Material del cuerpo Poliacetal
Altura del cuerpo principal(mm) 16.5 Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico