(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca con brida, compacto. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo palanca con brida, compacto.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Con bridas para montaje en posición horizontal.
· Los orificios de montaje cuentan con sellos de grasa dobles y, por lo tanto, se pueden montar en ambas direcciones.
· El rango de temperatura de funcionamiento de la tapa de plástico es de -30 a +80°C.

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0379
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tapa de plástico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82040691237-2022~ 21~ 58250--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Tratamiento de superficie corporal Acabado de óxido negro Pin de seguridad Acero, nitrurado, negro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0379 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo palanca con brida, compacto..

Products like this...

Número de Parte
22120.0376
22120.0378
22120.0381
22120.0382
22120.0384
22120.0386
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tapa de plástico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61635561032-1620~ 12~ 32250--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

81635561032-1620~ 12~ 32250--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

101635561032-1620~ 12~ 32250--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

102040691237-2022~ 21~ 58250--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

122040691237-2022~ 21~ 58250--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

616355610-421620~ 12~ 3280-30Termoplástico, negro, opaco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico