(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, posición de retorno, acero inoxidable.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, posición de retorno, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el perno índice con collar hexagonal de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0485
22120.0486
22120.0488
22120.0490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5M10 x 121~ 45517515~ 6~ 14412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6M12 x 1,525~ 54.5620617~ 5.5~ 13514
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,531~ 69826823~ 11.5~ 28619
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10M20 x 1,531~ 8010331030~ 23~ 54822

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla estándar Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Temperatura max.(°C) 250 Mando Acero inoxidable 1.4305 Pin de seguridad Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico