(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla, estándar. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla, estándar.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los pernos índices pequeños son especialmente adecuados para el montaje en objetos finos.
· En artículos con mecanismos de sujeción, extraiga la perilla y gírela 30° para sujetarla.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a 80°C.
· Método de montaje: Atornille el área de los tornillos en el cuerpo principal, luego levante la perilla y use la sección hexagonal para apretarla.
· Mayor tamaño de tornillo.

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0728
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 351 - 51017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Perilla de operación Presencia Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30
Mando PA 6 termoplástico, negro, sin brillo Pin de seguridad Acero inoxidable 1.4305 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22110.0728 de la serie Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla, estándar..

Products like this...

Número de Parte
22110.0608
22110.0610
22110.0612
22110.0730
22110.0732
22110.0734
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Galvanizado5M10 x 125183468~ 6~ 16-612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Galvanizado6M1025183468~ 6~ 16-612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Galvanizado6M10 x 125183468~ 6~ 16-612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-4M8211527.556~ 4~ 121 - 5510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-4M8 x 1211527.556~ 4~ 121 - 5510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M1025183468~ 6~ 161 - 5612

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico