(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas tipo U, ovaladas. Estas manijas se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal. Se utilizan, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras. Fabricadas en aluminio o acero inoxidable. Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24300.0151
Número de Parte |
---|
24300.0151 |
Cargando…
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | En forma de U | Tipo en forma de U | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | Aluminio | Método de montaje | Hilo Femenino |
Manejar la forma de la sección transversal | Otros | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24300.0151 de la serie Manijas - Series 24300..
Número de Parte |
---|
24300.0121 |
24300.0131 |
24300.0141 |
24300.0161 |
24300.0166 |
24300.0171 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente