(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con cabeza grande, con moleteado recto y conforme a la norma DIN 464.

Perillas - Con cabeza grande, con moleteado recto y conforme a la norma DIN 464.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mecanizado de una sola pieza. A diferencia de las especificaciones DIN, el diámetro exterior del tornillo se mecaniza hasta la parte inferior del cuello, pero el procesamiento en relieve se realiza al final de la rosca.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24790.0074
24790.0076
24790.0077
24790.0079
24790.0081
24790.0092
24790.0094
24790.0095
24790.0096
24790.0098
24790.0100
24790.0102
24790.0112
24790.0113
24790.0114
24790.0115
24790.0117
24790.0119
24790.0121
24790.0123
24790.0132
24790.0133
24790.0134
24790.0136
24790.0138
24790.0140
24790.0142
24790.0144
24790.0152
24790.0154
24790.0156
24790.0158
24790.0160
24790.0162
24790.0164
24790.0171
24790.0173
24790.0175
24790.0177
24790.0179
24790.0181
24790.0274
24790.0276
24790.0277
24790.0279
24790.0294
24790.0295
24790.0296
24790.0298
24790.0300
24790.0302
24790.0314
24790.0315
24790.0317
24790.0319
24790.0321
24790.0323
24790.0334
24790.0336
24790.0338
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro67.52.5
1 Pieza(s)

12 Días

-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro16186
1 Pieza(s)

12 Días

-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro20238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro20238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro20238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro20238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro20238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena67.52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena89.53.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena1011.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena12155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreChorro de arena12155
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)

Cargando…

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Tipo de sección de montaje Roscado (escalonado)
Fin roscado Ninguno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico