(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Espesor de brida grueso, dimensión L estándar.

Perillas - Espesor de brida grueso, dimensión L estándar.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

  • Componentes inCAD
Perillas estriadas: gruesas, dimensión L estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
RoscadoRoscado interno
Estándar dimensión LDimensión L configurable
NOBA-NOMAAcero al carbón 1212Pulido
Revestimiento de cromo
NOOSANOOSAFNOMSAAcero inoxidable 303Acabado cepillado
NOBAB-NOMABAcero al carbón 1212(Óxido negro)
■Tipo escalonado
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
RoscadoRoscado interno
Estándar dimensión LDimensión L configurable
NKBA-NKMAAcero al carbón 1212Pulido
Revestimiento de cromo
NKOSANKOSAFNKMSAAcero inoxidable 303Acabado cepillado
NKBAB-NKMABAcero al carbón 1212(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L-A
NOB3
NOBA4
-
-
10
6

-

7
Número de parteL (roscado)ADdTHS
TipoM (grueso)EstacionarioConfigurable en incrementos de 1 mm
(Dimensión L estándar roscada)
NOBA

NOOSA

NOBAB

Tipo escalonado
NKBA

NKOSA

NKBAB
(Dimensión L roscada configurable)


NOOSAF






NKOSAF

(Roscado interno)
NOMA

NOMSA

NOMAB


NKMA

NKMSA

NKMAB
36106~1051265.51051
66.511
8913
1213.517
4610166~1671687.51361.2
910.515
111217
1718.523
510162010~2082010915.57.51.4
101117.5
121319.5
2629.533.5
6101620253010~301024121120101.5
131423
151625
2526.535
81620253016~301230161424122
151727
3031.542
102025304020~401636201831152.5
202235
4041.555

Modificaciones

Perillas estriadas: gruesas, dimensión L estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKBA3-6-5
NKBA3-6-6
NKBA3-6-8
NKBA3-6-12
NKBA3-10-5
NKBA3-10-6
NKBA3-10-8
NKBA3-10-12
NKBA4-6-7
NKBA4-6-9
NKBA4-6-11
NKBA4-6-17
NKBA4-10-7
NKBA4-10-9
NKBA4-10-11
NKBA4-10-17
NKBA4-16-7
NKBA4-16-9
NKBA4-16-11
NKBA4-16-17
NKBA5-10-8
NKBA5-10-10
NKBA5-10-12
NKBA5-10-26
NKBA5-16-8
NKBA5-16-10
NKBA5-16-12
NKBA5-16-26
NKBA5-20-8
NKBA5-20-10
NKBA5-20-12
NKBA5-20-26
NKBA6-10-10
NKBA6-10-13
NKBA6-10-15
NKBA6-10-25
NKBA6-16-10
NKBA6-16-13
NKBA6-16-15
NKBA6-16-25
NKBA6-20-10
NKBA6-20-13
NKBA6-20-15
NKBA6-20-25
NKBA6-25-10
NKBA6-25-13
NKBA6-25-15
NKBA6-25-25
NKBA6-30-10
NKBA6-30-13
NKBA6-30-15
NKBA6-30-25
NKBA8-16-12
NKBA8-16-15
NKBA8-16-30
NKBA8-20-12
NKBA8-20-15
NKBA8-20-30
NKBA8-25-12
NKBA8-25-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--1136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--1336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--1736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--11310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--13310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado12Ninguno--17310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--1346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--1546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--1746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--2346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--13410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--15410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--17410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--23410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--13416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--15416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--17416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado16Ninguno--23416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--15.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--17.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--19.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--33.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--15.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--17.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--19.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--33.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--15.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--17.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--19.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado20Ninguno--33.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--20610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--23610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--25610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--35610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--20616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--23616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--25616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--35616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--20620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--23620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--25620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--35620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--20625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--23625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--25625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--35625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--20630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--23630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--25630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado24Ninguno--35630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--24816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--27816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--42816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--24820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--27820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--42820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--24825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado30Ninguno--27825

Cargando…

 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado